Produit ajouté au panier

1mW, Ligne Gaussienne 90°, Laser Vert Environnements Difficiles (HE)

×
Stock #63-876 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,50
Qté 1+
€625,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Température d'Utilisation (°C):
0 to +35
Puissance de Sortie (mW):
1
Stabilité de Puissance (%):
±5%
Dimensions (mm):
20 Dia. x 136 L
Longueur d'Onde (nm):
532.00
Poids (g):
87.00
Classe IEC:
1M
Longueur du Logement (mm):
136.00
Diamètre du Logement (mm):
20.00
Température de Stockage (°C):
-10 to +80
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
>10,000
Diamètre du Faisceau (mm):
5.00
Type de Sortie:
Free Space
Type de Laser:
Diode
Divergence de Faisceau (mrad):
<1 without Line Optics
Classe CDRH:
II
Couleur:
Green
Connecteur:
4 Pins, M12
Angle d’Ouverture:
90.00
Gamme de Focalisation:
200mm to Collimation
Tension d'Entrée (V):
5 - 30 DC

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
  • Logement électriquement isolé
  • Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse

Les Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont des lasers polyvalents haut de gamme permettant une large plage de tension de fonctionnement avec une protection contre les surtensions, les pics et les surtensions. Ce laser est disponible avec des optiques gaussiennes ou uniformes et est également disponible en tant que faisceau à spot unique. La focalisation peut être acquise via le mécanisme de focalisation externe, qui n’interfère pas avec le faisceau de sortie. Les connexions électriques des Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont faites via une connexion M12 et montage disponible via un filetage M18.
Les applications incluent la vision industrielle, procédés de nombreux matériaux et l’industrie automobile.
Accessoires de Montage et Alimentation d'Énergie également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer