Produit ajouté au panier

Module Diode Laser Micro LDM, 1 mW, 515 nm

×
Stock #72-824 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Qté 1+
€240,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
27.40
Poids (g):
3
Courant d'Utilisation (mA):
<60
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +85

General

Type:
Index Guided Diode, CW

Additional Info

Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

Optical Properties

Gamme de Focalisation:
50mm - ∞

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diamètre de 7 mm
  • Focalisable
  • Opération de faible tension DC
  • Protection renversée de polarité

Les Micro Modules Diodes Lasers LDM ont une conception extrêmement compacte qui inclut des circuits de contrôle de puissance automatique, et d’optiques focalisantes. Le corps robuste est à basse tension dans l’électronique, retirant le besoin d’alimentations négatives. Il a une sortie laser visiblement rouge pouvant être vue dans la plupart des conditions lumineuses. Les autres caractéristiques des Micro Modules Diodes Lasers LDM comprennent une lentille asphérique, un faisceau élliptique, un petit diamètre de faisceau de sortie et un point focalisé. En accordance avec la certification IEC60825, selon CDRH. Les applications comprennent : alignement/positionnement, lecteurs de codes barres, balayage dimensionnel, métrologie, détection, commande robot, détection de bord, analyse, et sécurité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer