Produit ajouté au panier

Lame Micrométrique, Grille d’1 mm, 10 Divisions

Stage Micrometers

×
Stock #30-088 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€324,00
Qté 1-4
€324,00
Qté 5+
€308,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Précision Totale (μm):
1.00

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Largeur de Ligne (mm):
0.0035
Dimensions (mm):
76 x 25 x 1.5
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.001

D'autres informations

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réticules gradués centrés sur des lames de microscope
  • Conçues pour une calibration de routinie
  • Lames de 1 x 3"

Les Lames Microscopiques sont des échelles à réticule centrées et montées sur des lames de 1" x 3". Les micromètres sont conçus pour la calibration de routine des réticules d'oculaire et des grossissements d'objectifs de microscopes, en particulier lors du changement d'objectifs ou de réticules d'oculaire entre les microscopes. Les micromètres ont une tolérance d'épaisseur de ±0,1 mm. Le modèle de lame micrométrique #36-121 a une épaisseur de 1 mm sur des lames de verre transparent avec un disque de verre de 10 mm ; tous les autres ont une épaisseur de 1,5 mm avec des lames en aluminium anodisé noir et une ouverture transparente de 12,5 mm pour un disque de verre de 16 mm de diamètre. Le modèle #36-121 n’a pas d’échelles numérotées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer