Produit ajouté au panier

Réseau de Ronchi, Verre Opale, 1" x 1", 50 lp/mm

×
Stock #59-515 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€207,00
Qté 1-4
€207,00
Qté 5+
€197,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Fréqunce (lp/mm):
50.00
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.001

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.004
Dimensions (pouces):
1 x 1
Épaisseur (mm):
1.52
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
95

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Additional Info

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Chrome sur Verre Opale
  • Haute Tolérance
  • Versions Impériales et Métriques
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer