Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série UCi, 16 mm f/5,6

16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #33-886 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Qté 1+
€235,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
26.70
Diamètre Max. (mm):
18
Diamètre Externe (mm):
25.00
Poids (g):
13
Max. Protrusion Derrière (mm):
0
Longueur Maximum (mm):
25.5

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
83.2mm - 22.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
62.4mm - 17.0°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0067
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
98.5mm - 25.3°
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
93.6mm - 25.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
75.4mm - 20.5°
Distance Focale FL (mm):
16.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.077
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/5.6
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
10.68
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
46.8mm - 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
20.18
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-6.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 93.6mm - 25.3°
Vertical: 70.2mm - 19.1°
Diagonal: 117mm - 31.3°
Distorsion maximum (%):
-0.53
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-29.94
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M18 x 0.50 (Male)
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C ou de monture S pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos objectifs de la série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 4 à 35 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® utilisent les mêmes optiques que les Objectifs Série UC TECHSPEC® et présentent une résolution 4K. Ces objectifs sont conçus pour de petits pixels (≤ 2,2 μm) et offrent une large gamme d’ouvertures fixes pour toute une variété d’applications. Tandis qu’ils sont optimisés pour des capteurs de 1/2,5", de nombreuses options de distances focales peuvent être utilisées sur des capteurs de 1/1,8". Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des objectifs petits, résistants et légers.

Remarque : pour les versions à ouverture ajustables, veuillez consulter nos Objectifs Série UC TECHSPEC®.

#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer