Produit ajouté au panier

Alimentation d’Énergie Universelle 15 V

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

×
Stock #58-678 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Qté 1+
€24,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Prise:
2.1mm Center Positive
Output Current (A):
1.2

Product Details

Type:
Cables & Power Supplies

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Entrée (V):
100-240 AC
Tension de Sortie (V):
15 DC

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Kit de 4 lames interchangeables pour les sorties standard : États-Unis, Royaume-Uni, Europe et Australie
  • Options d'alimentation électrique de 5, 12 ou 15 V
  • Seule l'option de 5V inclue un cordon de 6 pieds

Alimentation d'Energie Universelle

L'alimentation d'énergie universelle inclut deux adaptateurs permettant une utilisation en Grande-Bretagne et en Europe. L'option de 5V inclue un câble de 6 pieds avec un bloc terminal à l'extrêmité pour la connexion des fils.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer