Produit ajouté au panier

Verre Diffusant Opale 15 mm de dia.

×
Stock #46-645 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€109,00
Qté 1-24
€109,00
Qté 25+
€87,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
15.00 ±0.25
Bords:
Ground Edges
Épaisseur (mm):
2.50 ±0.2

Optical Properties

Traitement:
Opal
Spécification du Traitement:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description du Produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and is available in limited quantities. Contact us for more information.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement « opale » blanc laiteux
  • Une diffusion uniforme permet de créer une source presque lambertienne 
  • Davantage de diffusion qu'un Diffuseur en Verre Meulé Standard 

Le Verre Diffusant Opale est similaire au verre meulé, mais avec une surface traitée d'une couche « opale » d'un blanc laiteux pour diffuser la lumière de manière régulière. Il peut être utilisé pour obtenir une distribution presque lambertienne. Le niveau de diffusion dans le verre opale entraîne une grande perte par dispersion. Le Verre Diffusant Opale présente une diffusion plus importante qu'un diffuseur standard en verre dépoli. En raison du processus de fabrication de la couche opale, la transmission peut varier d'une production à l'autre. 

Remarque : Les matériaux en verre opale ne sont plus proposés par le fabricant, et sont uniquement disponibles en quantités limitées. Veuillez considérer le Verre Diffusant Blanc comme une alternative. Contactez-nous pour plus d’informations. 

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer