Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Triplet Achromatique Hastings, 15mm de dia. x 25,4 mm EFL

×
Stock #30-120 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€127,00
Qté 1-5
€127,00
Qté 6+
€102,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur Centrale A (mm):
10.21
Épaisseur Centrale B (mm):
1.14
Rayon R4 (mm):
-19.00

Product Details

Type:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
12.49
Épaisseur au Bord ET (mm):
9.41
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
25.40
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Distance Focale Arrière BFL (mm):
20.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
19.00
Rayon R2 (mm):
9.30
Rayon R3 (mm):
-9.30
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.69
Ouverture Numérique NA:
0.30
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception unique à 3 éléments
  • Traités MgF2
  • Triplets Achromatiques Steinheil également disponibles

Les Triplets Achromatiques Hastings TECHSPEC® ont une conception unique à 3 éléments qui apporte une vision sans distorsion et aux couleurs corrigées. Ces lentilles sont conçues par ordinateur pour interagir entre elles, réduisant ou éliminant ainsi la distorsion en coussinet et les aberrations sphériques et chromatiques. Les Triplets Achromatiques Hastings TECHSPEC® sont constitués de deux lentilles ménisques concaves collées de part et d'autre d'une lentille double-convexe. Ces lentilles sont traitées AR avec du MgF2, ce qui les rend idéales pour les performances dans la gamme VIS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer