Produit ajouté au panier

152,4mm Ouverture Utile, 33R/67T, Pellicule Séparatrice

Pellicle Beamsplitters

×
Stock #39-500 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.030,00
Qté 1-10
€1.030,00
Qté 11+
€875,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur (μm):
2 +0.3/-0.0

Product Details

Type:
Pellicle Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
152.4
Construction:
Pellicle
Diamètre (mm):
165.10
Housing:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

Traitement:
Dielectric
Spécification du Traitement:
33/67 @ 400 - 700nm
Indice de Réfraction nd:
1.5
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
33/67 ±5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
9.53
Filetage:
6-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
  • Aucune aberration chromatique avec les faisceaux convergents
  • Aucun changement de la longueur du chemin optique
  • Également disponibles : Pellicules Séparatrices Infrarouges

Les Pellicules Séparatrices de Faisceau sont des membranes de nitrocellulose très fines intégrées dans un cadre en aluminium. Elles ne présentent aucune image fantôme due aux réflexions sur leur surface arrière. Pour faciliter leur intégration dans des systèmes, ces pellicules séparatrices offrent des trous de montage sur la face inférieure du cadre. Les Pellicules Séparatrices de Faisceau ne sont pas affectées par les chocs mécaniques ou les variations de température, mais doivent être protégées de la poussière et de toute vaporisation pour éviter d'endommager leur membrane. Veuillez noter que les environnements présentant un taux d'humidité élevé (>55%) peuvent entraîner une perte de tension temporaire de la membrane pelliculaire. La membrane retrouvera sa tension normale si l'humidité est réduite.

Remarque : Un grand soin doit être apporté lors de leur maniement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer