Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse Ultra-Haute Intensité MicroBrite, IR 850 nm

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

×
Stock #18-545 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€615,00
Qté 1+
€615,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Courant d'Entrée Maximum:
0.27A

Product Details

Numéro de Modèle:
AL295-150850IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Area Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
165.6 x 20.1 x 20.1
Poids (g):
68.9

Optical Properties

Couleur:
IR
Longueur d'Onde (nm):
850.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP50

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
  • Boîtier compact avec monture de rainure en T
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination sont des éclairages de vision industrielle de haute performances dans un facteur de forme compact. Avec une intensité élevée de 73 000 lux à une distance de travail de 100 mm, ces Barres Lumineuses  MicroBrite surpassent les barres lumineuses comparables plus coûteuses. Ces barres lumineuses sont disponibles dans les longueurs d'onde de vision industrielle les plus courantes. Les Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination sont conçues pour les applications nécessitant un éclairage intense pour l'inspection de grandes surfaces. Veuillez nous contacter si votre application nécessite une Barre Lumineuse Ultra-Haute Intensité MicroBrite d'une longueur personnalisée.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer