Souvent utilisés avec des systèmes incluant des caméras à balayage linéaire du fait de leur conception compacte et de leur intense uniformité, ces guides linéaires par fibre optique peuvent également être facilement utilisés dans des systèmes à illumination à fond noir où une illumination rectangulaire est nécessaire.
Logé dans un logement robuste en aluminium extrudé, des objectifs de focalisation peuvent être ajoutés à ces éclairages linéaires. L'objectif est protégé par une fenêtre en acrylique et complètement enfermé au sein des fibres émettantes. Il focalise à environ 1" en une ligne d'épaisseur approximative de ¼". Le modèle à focalisation variable se compose d'un objectif étant accessible, et pouvant être positionné en fonction des fibres pour ajuster la position de focalisation et l'épaisseur de ligne. Une fente T pour des boulons à tête carrée ¼-20 permet de faciliter le montage.
Remarque : Un Adaptateur de Fibre Optique est requis pour coupler une Éclairage par Fibre Optique à une Illumination à Fibre Optique.
Focusable Fiber Optic Line Lights | ||||
Stock No. | Line Aperture | A | B | C |
#57-019 | 1.5" x 0.020" | 2.5" | 0.312" | 0.20" |
#57-020 | 3.0" x 0.020" | 4.0" | 0.436" | 0.28" |
#57-021 | 6.0" x 0.020" | 7.5" | 0.562" | 0.39" |
Low Profile Fiber Optic Line Lights | |||
Stock No. | A | B | C |
#53-986 | 0.187" | 0.138" | - |
#53-987 | 0.312" | 0.195" | 6" |
Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches) |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.