Produit ajouté au panier

Filtre Absorbant ND Traité NIR I; OD 1,5; 12,5 mm de dia.

See More by Hoya

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #13-157 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1-10
€55,00
Qté 11+
€48,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.5
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

Optical Properties

Densité Optique OD:
1.5 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.78 @ 900nm
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Traitement:
NIR I (600-1050nm)
Indice de Réfraction nd:
1.51
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
3.0 (average) @ 400 - 700nm
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050

Material Properties

Température de Transformation (°C):
490

Additional Info

Stock No. of Uncoated Filter:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre

Les Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) sont composés de substrats de verre coloré HOYA qui sont revêtus d'un traitement AR sur les deux surfaces pour réduire les rétro-réflexions dans les spectres visible ou infrarouge proche (NIR). Les traitements AR à large bande VIS 0°, NIR I et NIR II couvrent les plages spectrales de 425-675 nm, 600-1050 nm et 750-1550 nm. Ces filtres à densité neutre atténuent la lumière par absorption et peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées afin de répondre aux exigences de l'application. Les Filtres HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) sont idéaux pour les applications d'imagerie et de détection afin de réduire la lumière parasite, ainsi que pour les applications générales d'empilage de filtres pour contrôler l'intensité. Les diamètres métriques standard de 12,5, 25 et 50 mm sont compatibles avec nos Montures Optiques Circulaires TECHSPEC® de Monture C, S et T pour les applications de table.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer