Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série HPr, 12 mm, f/2,8, DT optimale 400 - 2000 mm

12mm, 400-2000mm Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens

12mm, 400-2000mm Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #36-850 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.020,00
Qté 1+
€1.020,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
39.20
Diamètre Max. (mm):
33
Poids (g):
77
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.63

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
64.2mm - 30.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
89.3mm - 41.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
47.9mm - 23.1°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0176
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
89.3mm - 41.7°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
72.5mm - 34.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
58.0mm - 27.9°
Distance Focale FL (mm):
12.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.101
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
17.52
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
35.8mm - 17.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
26.27
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
2.90
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 89.3mm - 41.7°
Vertical: 66.3mm - 31.6°
Diagonal: 113.1mm - 51.4°
Distorsion maximum (%):
-3.26
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-30.86
Distance de Travail Optimale (mm):
400 - 2000
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Conception renforcée (HRr, choc de 50G) de notre série HR avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 8,5 à 12 mm
  • Modèles pour l'instrumentation (HRi) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr TECHSPEC® sont conçus en vue d’un haut niveau de performance en vision industrielle et possèdent une stabilité renforcée avec tous les éléments d'objectif individuels collés en place pour réduire le décalage des pixels. Ils sont disponibles en plusieurs options pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. De plus, la pince de verrouillage en acier inoxydable pour monture C et la focalisation simplifiée offrent une robustesse accrue. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr TECHSPEC sont parfaits pour des systèmes d’imagerie calibrés tels que la mesure et le jaugeage, la stéréovision 3D, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HR” : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HRi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HRr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 650mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
#36-850, 12mm f/2.8, 400-2000mm Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1300mm Working Distance, f2.8
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer