Produit ajouté au panier

Dia. 12mm x FL -7,75mm Traitement Or Protégé, Miroir Convexe

×
Stock #64-070 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,25
Qté 1-5
€47,25
Qté 6+
€42,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.79

Optical Properties

Distance Focale FL (mm):
-7.75
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement:
Metal
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R (mm):
15.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différents diamètres et distances focales disponibles
  • Traitements en aluminium amélioré et or protégé
  • Parfaits pour les systèmes d'imagerie

Les Miroirs Sphériques Convexes présentent une surface primaire convexe et une seconde surface plane et polie. Utilisés principalement pour augmenter le champ de vision d'un système d'imagerie, les miroirs convexes créent une image virtuelle plane. Les miroirs à distance focale courte apportent un champ de vision plus large, tandis que ceux à distance focale longue créent moins de distorsion. Le traitement en aluminium amélioré des Miroirs Sphériques Convexes est idéal pour les applications dans la gamme du visible, tandis que l'or protégé apporte une excellente réflexion sur les spectres proche IR, MWIR et LWIR. Les miroirs sont proposés dans des diamètres de 12, 25 et 50 mm, dans une variété de gammes de longueurs d'onde. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer