Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm, 1000-∞ WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Série HP

12mm Focal Length

12mm Focal Length
×
Stock #63-779 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Qté 1+
€850,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
45.94
Diamètre Max. (mm):
36
Poids (g):
103
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
67.3mm - 30.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
93.7mm - 42°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
50.2mm - 23.3°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0263
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
93.7mm - 42°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
76mm - 34.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
60.8mm - 28.1°
Distance Focale FL (mm):
12.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.097
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/16
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
17.67
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
37.5mm - 17.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
26.32
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
2.81
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 92.8mm - 42°
Vertical: 68.8mm - 31.9°
Diagonal: 117.6mm - 51.8°
Distorsion maximum (%):
-3.28
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-30.17
Distance de Travail Optimale (mm):
1000 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 10 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif Haute Résolution (C) pour la vision industrielle
  • Distances focales de 8,5 mm à 35 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR TECHSPEC® ont plusieurs options disponibles pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. Ces objectifs sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR TECHSPEC sont parfaits pour les capteurs haut de gamme de 5 mégapixels et 9 mégapixels qui nécessitent une résolution et un contraste élevés. Tous les objectifs sont équipés d'une monture C et d'un blocage de la focalisation, d'anneaux de diaphragme et d'un filetage de filtre avant pour permettre l'utilisation de filtres optiques standard pour une polyvalence accrue. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HR : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HR et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HRi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HRr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f4

Informations Techniques

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer