Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm Diamètre, UV, Miroir Laser à Large Bande

×
Stock #48-015 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Qté 1-5
€130,00
Qté 6+
€115,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
>80
Surface Arrière:
Ground
Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
5.00 ±0.1

Optical Properties

Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >99% @ 300 - 550nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 550
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Dielectric Mirror (300-550nm)
Angle d'Incidence (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 10ns @ 355nm

Environmental & Durability Factors

Durabilité:
MIL-M-13508-C

Additional Info

Remarque:
Optical Power: λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellents pour les lasers accordables et les sources laser à réflexion multiple
  • Haute réflectivité de 0 à 45° pour tout état de polarisation
  • Différents traitements disponibles

Les Miroirs Laser de Précision à Large Bande TECHSPEC© présentent une réflectivité élevée et sont parfaits pour les applications de direction de faisceau dans l'UV, le visible et l'IR proche. Les traitements diélectriques à large bande offrent une réflectivité >98% de 450 nm à 12 µm pour des angles d'incidence de 0 à 45°. Ces mirroirs répondent aux normes de durabilité MIL-M-1350BC. Les Miroirs Laser de Précision à Large Bande TECHSPEC© ont été spécialement conçues pour les applications laser les plus exigeantes requérant des seuils de dommage laser élevés tel que le balayage par laser et l'orientation du faisceau. Les miroirs ont un substrat BOROFLOAT® et sont proposés dans les diamètres de 12,70; 25,40 et 50,80 mm. 

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer