Produit ajouté au panier

Miroir λ/4 ZERODUR® ISP Optics Traité Or Protégé, 12,7 mm de dia. | P-MF-AU-12

See More by ISP Optics
×
Stock #25-011 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Qté 1+
€103,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Flat Mirror
Numéro de Modèle:
P-MF-AU-12

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Surface Arrière:
Fine Grind
Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Bords:
Fine Grind
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Pyrex
Qualité de Surface:
40-20
Spécification du Traitement:
Ravg ≥95% @ 3000 - 5000nm
Traitement:
Protected Gold (3000-5000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats de miroirs en Pyrex®
  • Traitement d'or protégé
  • Parfaits pour les applications LWIR

Les Miroirs à Traitement d'Or ISP Optics sont dotés d'un traitement d’or protégé sur un substrat de miroir en Pyrex® avec une gamme de longueurs d'onde de fonctionnement de 0,7 à 12 µm. L'or protégé est le traitement réfléchissant le plus efficace sur toute la gamme des longueurs d'onde infrarouges (IR). En outre, Pyrex® est un matériau à faible dilatation, ce qui le rend relativement insensible aux changements de température. En tant que tels, les Miroirs à Traitement d’Or d'ISP Optics sont idéaux pour une large gamme d'applications IR. Une couche diélectrique protectrice est déposée sur l'or pour protéger le traitement fragile contre les dommages et pour faciliter le nettoyage et la manipulation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer