Produit ajouté au panier

12,7mm Dia., f/0,5, Traité NIR, Lentille Asphérique Acrylique Moulée

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
Stock #33-263 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€67,50
Qté 1-10
€67,50
Qté 11+
€55,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.70 ±0.1
Ouverture Utile CA (mm):
11.4
Épaisseur au Bord ET (mm):
2
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.83
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
6.40 @ 632.8nm
Ouverture Numérique NA:
1.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d'onde de conception asphérique:
632.8
Traitement:
BBAR (700-1100nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
f/#:
0.5
Rayon R (mm):
6.22
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100
Conjugate Distance:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fichiers optiques disponibles
  • Réduisent les aberrations sphériques
  • Option de traitement AR visible à large bande

Nos Lentilles Asphériques Moulées en Acrylique sont des solutions économiques pour une variété d’applications photoniques. Avec les fichiers optiques disponibles, ces lentilles sont facilement intégrables en applications OEM. Elles sont disponibles sans traitement ou avec des traitements antireflet à large bande. Les diamètres standard de 0,5" et 1" permettent de les monter facilement grâce à nos Montures Optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer