La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Traitement:
Laser Ultra V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.10% @ 532nm
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Parallélisme (arcmin):
<3
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm3):
2.20
Indice de Réfraction nd:
1.458
Rapport de Poisson:
0.16
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Bords:
Fine Ground
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Traitement raie laser à réflectivité <0,1%
Options de longueurs d’onde de Nd:YAG et Yb:YAG
Réduisent de 3% les pertes typiques des systèmes laser (par rapport à un système spécifié à 0,25% avec 10 optiques de transmission)
L'augmentation de la transmission réduit les rétro-réflexions, les images fantômes et la lumière parasite
Les Fenêtres λ/10 TECHSPEC® à Réflectivité Ultrafaible TECHSPEC® sont dotées de traitements antireflets dont la réflexion est inférieure à 0,1% à la longueur d'onde de conception. Ces fenêtres présentent des substrats de silice fondue de haute qualité avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser la dispersion. Avec une réflectivité ultrafaible et des seuils de dommage élevés, ces fenêtres sont idéales pour l'intégration dans les systèmes laser afin de quasi éliminer les reflets de surface. Les Fenêtres λ/10 à Réflectivité Ultrafaible TECHSPEC® sont disponibles dans une gamme de traitements type "V" laser de 266 nm à 1064 nm pour une compatibilité avec les sources laser Nd:YAG et Yb:YAG. Des diamètres de 12,7 mm à 50,8 mm sont disponibles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.