Produit ajouté au panier

Fenêtre en Ge ISP Optics, Non Traitée, 12,7 mm de dia., 2 mm d’épaisseur | GE-W-12-2

See More by ISP Optics
×
Stock #24-552 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€138,00
Qté 1+
€138,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
10.79
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.1
Densité (g/cm3):
5.33
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
4.002 @ 11µm
Dureté de Knoop (kg/mm2):
780
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
102.7
Numéro de Modèle:
GE-W-12-2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
  • Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
  • Disponibles avec traitement BBAR ou DLC pour 8 à 12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Fenêtres en Germanium (Ge) d'ISP Optics offrent une transmission et une faible absorption dans le spectre infrarouge à ondes longues (LWIR), ce qui les rend utiles pour les applications d'imagerie thermique. Le germanium présente une dureté Knoop de 780, ce qui le rend idéal pour les applications infrarouges nécessitant des optiques robustes. Ces fenêtres sont disponibles sans traitement, avec un traitement antireflet à large bande (BBAR) pour 8 à 12 µm, ou avec un traitement DLC (Diamond-Like Carbon) pour 8 à 12 µm. Les Fenêtres en Germanium d'ISP Optics sont idéales pour l'intégration dans les systèmes d'imagerie thermique, en particulier ceux qui nécessitent des optiques robustes. Le germanium est sujet à l'emballement thermique, ce qui signifie que la transmission diminue lorsque la température augmente. C'est pourquoi ces fenêtres en germanium doivent être utilisées à des températures inférieures à 100°C.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer