These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
10.79
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
5.39 (0 to +30°C)
Densité (g/cm3):
5.32
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
3.293 @ 7μm 3.279 @ 10μm 3.267 @ 12μm
Dureté de Knoop (kg/mm2):
750
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.31
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
Un matériau infrarouge résistant et durable
Insoluble dans l'eau et chimiquement stable
Les Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics transmettent la lumière infrarouge de 1 à 16 μm et sont opaques dans le spectre visible. L'arséniure de gallium est un matériau résistant et durable d'une dureté Knoop de 750, ce qui permet de l'utiliser comme fenêtre de protection dans les applications d’usinage de matériaux au laser où l'on s'attend à la présence de poussière, de débris métalliques ou de particules abrasives. Les Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics sont idéales pour les applications d'imagerie thermique, d'imagerie infrarouge frontale (FLIR) ou de laser CO2 nécessitant une optique durable. L'arséniure de gallium est insoluble dans l'eau et chimiquement stable, sauf contre les acides forts.
Remarque : L'arséniure de gallium est une matière dangereuse et doit être manipulée avec des gants.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.