Produit ajouté au panier

Fenêtre en ZnSe ISP Optics, Traitée BBAR 2-13μm, 12,7 mm de dia., 2 mm d’épaisseur | AR213-ZC-W-12-2

See More by ISP Optics
×
Stock #24-668 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€230,00
Qté 1+
€230,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
AR213-ZC-W-12-2

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
10.79
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
120
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.28
Module d'Élasticité de Young (GPa):
67.2

Optical Properties

Traitement:
BBAR (2000-13000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <3.0% @ 2 - 13μm
Rabs <6% @ 2 - 13μm
Indice de Réfraction nd:
2.631
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 13000

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.57
Densité (g/cm3):
5.27

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
  • Idéales pour l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes médicaux

Les Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics se caractérisent par une faible absorption et une faible dispersion sur une large gamme de longueurs d'onde allant du spectre visible à l'infrarouge. Le séléniure de zinc est donc idéal pour un large éventail d'applications infrarouges, notamment l'imagerie thermique, les systèmes FLIR et les systèmes médicaux. Le séléniure de zinc (ZnSe) est un matériau relativement mou qui se raye facilement et n'est pas recommandé dans les environnements difficiles car sa dureté Knoop n'est que de 120. Les Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont particulièrement utiles pour les applications laser CO2 à 10,6 µm, en raison de leur faible absorption. Ces fenêtres sont disponibles sans traitement ou avec des options de traitement antireflets à large bande (BBAR) pour 2 à 13 µm ou 8 à 12 µm pour une transmission accrue.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer