Produit ajouté au panier

Fenêtre en CdTe ISP Optics, Non Traitée, 12,7 mm de dia., 1 mm d’épaisseur | CD-W-12-1

See More by ISP Optics

Cadmium Telluride (CdTe) Windows

×
Stock #16-798 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€320,00
Qté 1+
€320,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
10.80
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
5.9
Densité (g/cm3):
6.2
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
2.653 @ 10μm
Dureté de Knoop (kg/mm2):
54
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.41
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cadmium Telluride (CdTe)
Planéité de Surface (P-V):
2λ per inch @ 632.8nm
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1000 - 25000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
36.52
Numéro de Modèle:
CD-W-12-1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
  • Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
  • Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues

Les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics offrent une transmission large et plate sur tout le spectre infrarouge de 1 à 25 μm. Le tellurure de cadmium est un matériau insoluble dans l'eau et son coût est relativement faible par rapport aux matériaux infrarouges ayant une transmissivité similaire, tels que le diamant. Les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics sont idéales pour une utilisation dans des systèmes à faible puissance de CO2 ou dans des applications de spectroscopie nécessitant une transmission IR à ondes longues. Sans bandes d'absorption entre 12 et 25 μm, les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) sont également utilisées comme substrats pour les filtres infrarouges.

Remarque : Le tellurure de cadmium est le plus doux des matériaux II-VI et peut être facilement rayé ou clivé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer