Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Silice Fondue λ/10, 12,7 mm de dia., 6,35 mm d’épaisseur, 1030 nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
Stock #39-717 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Qté 1-5
€135,00
Qté 6+
€108,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Laser Line Window
Type of Window:
Glass

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
<3
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Laser V-Coat (1030nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction nd:
1.458
Qualité de Surface:
10-5
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1030nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz
Seuil de dommages, pulsé:
15 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Fused Silica Grade:
7980 0F

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont conçues pour une intégration directe dans des applications laser. Cette gamme robuste utilise les tailles répandues du système impérial et de nombreux modèles sont disponibles avec différentes épaisseurs. Des traitements antireflets sont offerts aux longueurs d’onde usuelles, réduisant au maximum la réflexion de surface pour une transmission optimale. Les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC® présentent des spécifications de niveau laser, telles qu'une planéité de surface de λ/10, une qualité de surface de 10-5 et un parallélisme < 3 arcmin. Ces fenêtres sont idéales pour les applications laser industrielles, de vitres protectrices à la séparation d’environnements divers.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer