Produit ajouté au panier

Lames à Retard λ/2 Haute Énergie, 12,7 mm de dia., 1030 nm

High Energy Quartz Waveplates

×
Stock #25-451 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€555,00
Qté 1-10
€555,00
Qté 11+
€475,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
8.0
Traitement:
Ravg <0.3%
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Diamètre (mm):
12.70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
20-10
Type:
High Energy Waveplate
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.2
Construction:
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Parallélisme (arcsec):
<3
Tolérance de Retard:
λ/300 @ 20°C
Épaisseur de Monture (mm):
6 ±0.2
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Ordre de Retard:
1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Seuil de dommage jusqu’à plus de 20 J/cm² à 1064 nm
  • Retard de λ/4 ou λ/2
  • Monture anodisée noire en aluminium

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz Haute Énergie sont disponibles dans les versions de retard de λ/4 et λ/2 pour les longueurs d'onde laser distinctes de l'UV au NIR et peuvent supporter des densités d'énergie jusqu'à >20 J/cm 2 à 1064 nm. Un grand angle d'acceptation et une large gamme de températures de fonctionnement permettent d'intégrer ces lames à retard dans des applications en environnement difficile. Les Lames à Retard en Quartz Haute Énergie sont montées dans un boîtier en aluminium anodisé noir pour une identification et une intégration faciles du système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer