Produit ajouté au panier

Pellicule Séparatrice 8R/92T, Ouverture Utile de 12,7 mm

Pellicle Beamsplitters

×
Stock #19-307 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,00
Qté 1-10
€124,00
Qté 11+
€105,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
12.7
Traitement:
Uncoated
Construction:
Pellicle
Diamètre (mm):
19.05
Housing:
Black Anodized Aluminum
Indice de Réfraction nd:
1.5
Épaisseur de Monture (mm):
3.18
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
8/92 ±5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Pellicle Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2200
Filetage:
2-56
Épaisseur (μm):
2 +0.3/-0.2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
  • Aucune aberration chromatique avec les faisceaux convergents
  • Aucun changement de la longueur du chemin optique
  • Également disponibles : Pellicules Séparatrices Infrarouges

Les Pellicules Séparatrices de Faisceau sont des membranes de nitrocellulose très fines intégrées dans un cadre en aluminium. Elles ne présentent aucune image fantôme due aux réflexions sur leur surface arrière. Pour faciliter leur intégration dans des systèmes, ces pellicules séparatrices offrent des trous de montage sur la face inférieure du cadre. Les Pellicules Séparatrices de Faisceau ne sont pas affectées par les chocs mécaniques ou les variations de température, mais doivent être protégées de la poussière et de toute vaporisation pour éviter d'endommager leur membrane. Veuillez noter que les environnements présentant un taux d'humidité élevé (>55%) peuvent entraîner une perte de tension temporaire de la membrane pelliculaire. La membrane retrouvera sa tension normale si l'humidité est réduite.

Remarque : Un grand soin doit être apporté lors de leur maniement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer