Produit ajouté au panier

Assemblée de Direction de Faisceau 12,7mm

12.7mm Beam Steering Assembly, #67-362

×
Stock #67-362 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€363,00
Qté 1-10
€363,00
Qté 11+
€345,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Adjustable - Beam Steering
Type d'Optique:
Circular
Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Gamme:
360° Horizontal, 6° Tilt
Construction:
Black Anodized Aluminum & Stainless Steel
Post Diameter (mm):
12.7

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Assemblée de Direction de Faisceau Prêt à Utiliser
  • Montures Cinématiques 100 TPI de Haute Résolution
  • Disponibles avec Tige de 20mm pour une Stabilité Améliorée

Ces composants sont spécifiquement appropriés pour de nombreuses applications telles qu’en holographie laser, interféromètrie et tout autre système nécessitant une re-direction précise d’un faisceau optique. La version 12.7mm se compose d’une base fentée, d’une tige de 300mm et de deux montures cinématiques 100TPI avec une gamme d’inclinaison de 6°, appropriée pour les optiques de diamètre 1" ou de 25mm. Les montures cinématiques peuvent être translatées verticalement et peuvent être tournées de 360° autout de la tige principale. La version 20mm est conçue pour des applications nécessitant un niveau de stabilité supérieur et se compose d’une fente plus large, d’une tige de 20mm et de brides plus solides. Les miroirs sont maintenus par des écrous #8.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer