Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Parabolique Hors Axe, Verre Non Traité, 12,7 x 50,8 mm EFL, 90°

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Glass Off-Axis Parabolic Mirror mounted in E-Series Kinematic Optical Mirror Mount (mount not included).
×
Stock #18-658 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€755,00
Qté 1+
€755,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.70 +0/-0.10
Rugosité de Surface (Angstroms):
<10 RMS
Ouverture Utile (%):
90
Y Offset (mm):
50.80

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
50.80
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Traitement:
Uncoated
Angle d'Offset (°):
90
Distance Focale Parente PFL (mm):
25.4
Surface Figure, RMS:
λ/8 @ 632.8nm
Qualité de Surface:
40-20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4 @ 632.8nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat de silice fondue de haute qualité
  • Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
  • Angle d'offset 90° pour une intégration facile

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) Haute Performance en Silice Fondue TECHSPEC® présentent une rugosité de surface inférieure à 10 Å, ce qui représente la plus faible dispersion disponible dans une solution prête à l'emploi. Avec un substrat en silice fondue, ces produits alternatifs à faible dispersion sont plus performants dans la gamme des longueurs d'onde UV que les OAP traditionnels à substrat métallique. Ces miroirs sont recouverts d'un traitement diélectrique à large bande pour une meilleure performance dans les spectres UV, VIS et NIR. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) Haute Performance en Silice Fondue TECHSPEC® sont idéaux pour les systèmes de Schlieren, FTM et les spectromètres Czerny-Turner et Littrow en raison de leur faible dispersion.

Remarque : Les options non traitées nécessitent un traitement pour être utilisées. Contactez-nous pour un devis de traitement personnalisé pour votre longueur d'onde spécifique.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer