Produit ajouté au panier

12,5 mm Diamètre, Verre Diffusant Blanc

White Diffusing Glass

×
Stock #34-471 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,75
Qté 1-10
€27,75
Qté 11+
€22,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.50 ±0.50
Épaisseur (mm):
1.25 ±0.1

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Qualité de Surface:
80-50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Verre blanc semi-opaque
  • Diffusion élevée pour créer une éclairage régulier
  • Diffusant sur les deux surfaces

Le Verre Diffusant Blanc est un diffuseur blanc semi-opaque conçu pour créer des profils d’illumination uniformes. Contrairement aux autres matériaux, qui basent leurs propriétés diffusantes sur une couche ou un procédé de lamination, le Verre Diffusant Blanc est un matériau diffusant solide qui peut être utilisé dans n’importe quelle orientation. Comme les surfaces sont polies, la lumière réfléchie sera quelque peu spéculaire, tandis que la lumière transmise sera quasi lambertienne. Le Verre Diffusant Blanc est idéal pour créer une illumination uniforme comme atténuateur ou comme écran de visualisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer