Produit ajouté au panier

Base Magnétique Cinématique Métrique, 125 x 125 mm

#22-402: 125mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

#22-402: 125mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

×
Stock #22-402 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€338,00
Qté 1-9
€338,00
Qté 10+
€304,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Force Magnétique (N):
40
Repeatability (µrad):
<70.0
Commutable:
Yes

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Épaisseur (mm):
25.40
Largeur (mm):
125.00
Poids (kg):
0.97
Construction:
Anodized Aluminum
Longueur (mm):
125.00

Threading & Mounting

Filetage:
(71) M6 x 1.0

Additional Info

Remarque:
The permanent magnet is turned on and off by integrated screw (5mm Hex)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Hauteur de la plate-forme commune de 25,4 mm (1")
  • Platines supérieures amovibles avec positionnement cinématique à haute répétabilité
  • Compatibles avec toutes les Platines TECHSPEC

Les Platines de Base Magnétiques Cinématiques sont idéales pour simplifier le réglage des sous-systèmes dans un système optique de paillasse. Les bases présentent une hauteur de plate-forme commune de 25,4 mm (1") pour permettre un alignement simplifié des axes optiques. Chaque base a une platine supérieure amovible, idéale pour ajouter ou retirer facilement des composants et sous-ensembles du système n'importe où sur une table de laboratoire. Le positionnement cinématique interne permet de retirer et de replacer les platines supérieures avec une grande répétabilité. Les Platines de Base Magnétiques Cinématiques  sont directement compatibles avec nos Platines TECHSPEC, ce qui en fait un composant de paillasse de laboratoire idéal pour la construction de systèmes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer