Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine 125 x 125mm, Filetage Métrique

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
Stock #66-509 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€899,00
Qté 1-2
€899,00
Qté 3+
€784,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Mécanisme:
Lead Screw
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
125 x 125
Course (mm):
20
Filetage au Centre:
M6 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
5
Filetage:
(21) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Taille de Plateau (pouces):
4.92 x 4.92
Précision (μm):
3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description du Produit

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Mecaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
  • Mouvement micrométrique de précision
  • Vis de blocage

Nos Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® (plateaux d’axe Z) présentent un système de roulement à rouleaux croisés unique offrant une meilleure précision, résistance mécanique et capacité de charge. Chaque plateau est conçu pour s'intégrer à notre gamme de platines TECHSPEC® afin de permettre à l'utilisateur de créer un certain nombre de configurations multi-axes. Ces plateaux sont dotés d'une vis de blocage et d'un mouvement micrométrique fin. Les Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® sont construits en aluminium et ont un mouvement linéaire (Z). Les plateaux sont disponibles en versions impériale et métrique et sont proposés en quatre tailles.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer