Produit ajouté au panier

Filtre Dichroïque Magenta, 12,5 mm de dia.

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Stock #52-539 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,00 €22,00
Qté 1-24
€11,00 €22,00
Qté 25+
€9,75 €19,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50
Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
485.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
615.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Température d'Utilisation (°C):
<100
Traitement:
Subtractive Color
Couleur:
Magenta
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
2.00 Nominal
Type:
Dichroic Filter
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
≥85
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (μm):
0.015
Spécification du Traitement:
Tavg >80% @ 380 - 470nm
Tavg <1% @ 535 - 565nm
Tavg >80% @ 655 - 750nm
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (μm):
0.015

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 

Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs sont des filtres dichroïques, idéaux pour la vision industrielle et couramment utilisés pour la séparation des couleurs et les applications d'amélioration du contraste. Fournis en versions non montées, ces filtres s'intègrent facilement dans une variété de configurations de caméras et d'éclairages existantes. En outre, les filtres dichroïques offrent des champs de vision plus larges qui ne peuvent être obtenus avec des filtres interférentiels à bande passante étroite. Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs comportent un substrat de verre de précision et sont proposés dans une variété de tailles et d'ensembles. Un ensemble complet de ces filtres dichroïques est disponible dans une Roue de Filtres Pré-Chargés

Les applications typiques sont les agrandisseurs de photos, la séparation de faisceaux et le placement de filtres devant un objectif d'imagerie pour isoler sélectivement des régions/couleurs spectrales. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer