Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm Dia x -35mm EFL, Lentille Achromatique Négative Traité MgF2

×
Stock #45-424 En Stock
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,00
Qté 1-5
€84,00
Qté 6+
€67,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Negative Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
11.50
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.56 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
1.56 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.74
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
-35.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-36.51
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
-21.66
Rayon R2 (mm):
17.48
Rayon R3 (mm):
50.54
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
2.8
Ouverture Numérique NA:
0.18
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2 TECHSPEC® sont constituées de deux éléments optiques collés l'un à l'autre. Les doublets négatifs sont corrigés au niveau des aberrations chromatiques et axiales. Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2 TECHSPEC® sont utilisées principalement en tant que lentilles Barlow pour augmenter les distances focales. Ces lentilles sont souvent utilsées avec des systèmes de miroirs achromatiques positifs et des objectifs d’imagerie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer