La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Formes Rondes pour une Intégration Facile
Focalisent la Lumière dans une Seule Direction
Traitées pour Longueurs d’Onde Courantes pour une Transmission Maximale
Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser sont conçues pour des applications qui nécessitent la focalisation de la lumière laser dans une seule direction. Ces lentilles cylindriques peuvent être utilisées pour focaliser la lumière dans un capteur à fente ou à balayage linéaire, et ont des formes circulaires pour faciliter leur intégration dans le système. Par ailleurs, ces lentilles peuvent être utilisées en paire pour collimater et rendre la sortie d'un laser circulaire. De nombreuses options de traitement antireflet sont proposées pour les longueurs d’onde laser courantes et démontrent une réflexion inférieure à 0,25% pour une longueur d’onde de sortie laser donnée.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.