Produit ajouté au panier

Film Polarisant Linéaire NIR, 12,5 mm de dia.

×
Stock #18-937 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00
Qté 1-10
€52,00
Qté 11+
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
0.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
Transmission (%):
Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm)
Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2200
Efficacité de la polarisation (%):
99.83 @ 400 - 760nm
99.63 @ 761 - 2200nm
Transmission, Single (%):
29 @ 400 - 760nm
39 @ 761 - 2200nm
Transmission, Crossed (%):
0.02 @ 400 - 760nm
0.11 @ 761 - 2200nm

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
Heat Resistance 85°C Dry
Cold Resistance -55°C

Additional Info

Remarque:
Protective Film on Both Sides

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéal pour les applications de polarisation NIR
  • Rapport d’extinction >400:1 de 800 à 2200nm
  • Efficacité élevée sur toute la plage de longueurs d'onde
  • Substrat polymère durable

Le Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR) est constitué d'un substrat polymère durable et est idéal pour les applications d'imagerie allant du visible au proche infrarouge (400 - 2200 nm). Ce film polymère polarisant présente une excellente transmission moyenne de 39% avec une efficacité de polarisation supérieure à 99,6% pour une lumière incidente à polarisation aléatoire entre 760 et 2200 nm. De multiples tailles rectangulaires sont disponibles pour être utilisées avec des sources lumineuses allant des lasers NIR de faible puissance avec de petits diamètres de faisceau aux faisceaux lumineux LED de plus grande taille. Le Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR) est utilisé dans l’imagerie industrielle et les applications de laboratoire, c'est-à-dire pour atténuer l'intensité des lasers NIR à faible puissance et des LEDs ou pour réduire l'éblouissement des images enregistrées à l'aide de photodétecteurs NIR. L'axe de polarisation est marqué sur la couche de protection du film polymère polarisant pour les pièces rectangulaires et sous forme d'encoche sur le film polymère polarisant pour les pièces circulaires

Remarque : Enlever la couche de protection avant la première utilisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer