Produit ajouté au panier

Monture Cinématique à Faible Distorsion du Front d'Onde, Réglage par le Haut, 12,5/12,7 mm de Dia. Optique, 2 Vis

×
Stock #28-749 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Qté 1+
€395,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2X Top
Hauteur de l’axe optique (mm):
19.05

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
11.2

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
12.50 - 12.70

General

Type d'Optique:
Circular

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Montage à faible distorsion du front d'onde
  • Vis de réglage fin 100 TPI verrouillables pour une haute précision et une stabilité à long terme
  • Versions à réglage arrière et à réglage par le haut à faible encombrement

Les Montures Cinématiques Ultraprécises sont conçues pour permettre un réglage précis et exact des composants optiques haut de gamme, en offrant une stabilité de pointage à long terme et en minimisant la distorsion du front d'onde. L'optique est placée dans la monture par trois points de contact, mais elle est maintenue en place par un ressort de retenue qui entre doucement en contact avec le bord d'attaque de l'optique à trois endroits distincts pour garantir une faible distorsion du front d'onde, préservant la planéité et la précision de l'optique. Ces montures cinématiques sont dotés de deux vis de réglage hexagonales de haute précision (100TPI), qui peuvent être facilement bloquées, ce qui garantit une stabilité à long terme en cas de chocs, de vibrations et de gradients de température. Les Montures Cinématiques Ultraprécises sont compactes et sont disponibles dans des configurations standard à réglage par l'arrière ou par le haut, les versions à réglage par le haut étant plus efficaces en termes d'espace pour l'intégration compacte dans des systèmes. Ces montures sont hautement configurables, avec de multiples trous de contre-perçage, trous filetés et trous de goujons pour localiser et fixer les supports dans n'importe quelle application de table ou OEM. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer