Produit ajouté au panier

1250nm Single Stage Free-Space Optical Isolator

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969 780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973 660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980 780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983 +2
×
Stock #35-978 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.295,00
Qté 1+
€2.295,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB):
43
Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB):
>35

Product Details

Type:
Single Stage Optical Isolator
Style:
Faraday

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
4.7

Optical Properties

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1250
Transmission Min. (%):
>85
Transmission (%):
92
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1200 - 1300
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W, 320 W/cm2 @ DWL

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
  • Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
  • Ouverture d'Entrée de 4,7 mm

Les Isolateurs Optiques en Espace Libre ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour apporter non seulement une performance supérieure mais aussi une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Chaque option réduit efficacement le retour lumineux des systèmes à diode laser dans la cavité externe et bloque la réflexion du couplage de fibre en espace libre. Les Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de puissance dans les systèmes optiques tout en réduisant les dommages créés par le retour laser sur les composants optiques fragiles. Ces isolateurs apportent une protection de pointe pour les lasers les plus stables au monde et sont parfaits pour les applications laser exigeantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer