These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0 ±20
Rapport d'Extinction:
7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Longueur (mm):
12.50
Température d'Utilisation (°C):
Up to 200
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Épaisseur (mm):
0.70
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.07
Transmission (%):
Tp >85% @ 8.0μm Tp >81% @ 10.6μm Tp >75% @ 12.0μm
Type:
Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.4
Construction:
Wire Grid
Dilatation Thermique:
2.6 x 10-7/°C
Tolérance Alignement (°):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
100 kW/cm2 Blocking Direction 10 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size
Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Traitement AR pour une Meilleure Transmission
Résistance Élevée à la Chaleur avec une Faible Dilatation Thermique
Présentent une Grande Variété d'Angles d'Incidence sans Perte de Transmission
Les Grilles Polarisantes IR à Contraste Élevé sont idéales pour les
applications infrarouges à large bande qui nécessitent une transmission
et un contraste élevés, comme la spectroscopie, l’imagerie
thermique, ou l’astronomie. Elles sont conçues à partir d’un substrat
en silicium fin et léger, idéal pour des systèmes sensibles au poids.
La technologie du réseau de fils des grilles polarisantes permet d’obtenir une
variation de l’angle d’incidence de ±20° sans perte de transmission.
Remarque: Une attention particulière est demandée lors du maniement du polariseur afin de ne pas endommager la couche du réseau de fils.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.