Produit ajouté au panier

12,5 x 12,5mm, 3-5μm, Grilles Polarisantes IR à Contraste Élevé

×
Stock #88-245 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€920,00
Qté 1-5
€920,00
Qté 6+
€827,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dilatation Thermique:
2.6 x 10-7/°C
Tolérance Alignement (°):
±2

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
12.50
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 ±0.4
Épaisseur (mm):
0.70 ±0.07
Construction:
Wire Grid
Largeur (mm):
12.50

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0 ±20
Rapport d'Extinction:
5000:1 @ 3μm, 5000:1 @ 3.7μm, 7000:1 @ 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Transmission (%):
Tp >90% @ 3.0μm
Tp >95% @ 3.7μm
Tp >94% @ 5.0μm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.64 kW/cm2 Blocking Direction
>14 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
Up to 200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement AR pour une Meilleure Transmission
  • Résistance Élevée à la Chaleur avec une Faible Dilatation Thermique
  • Présentent une Grande Variété d'Angles d'Incidence sans Perte de Transmission

Les Grilles Polarisantes IR à Contraste Élevé sont idéales pour les applications infrarouges à large bande qui nécessitent une transmission et un contraste élevés, comme la spectroscopie, l’imagerie thermique, ou l’astronomie. Elles sont conçues à partir d’un substrat en silicium fin et léger, idéal pour des systèmes sensibles au poids. La technologie du réseau de fils des grilles polarisantes permet d’obtenir une variation de l’angle d’incidence de ±20° sans perte de transmission.

Remarque: Une attention particulière est demandée lors du maniement du polariseur afin de ne pas endommager la couche du réseau de fils.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer