Produit ajouté au panier

11" x 11", 0,085" EFL, Rangée Lenticulaire

×
Stock #43-028 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€132,00
Qté 1-10
€132,00
Qté 11+
€119,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.085
Taille Effective (pouces):
11 x 11
Nombre de Lentilles:
64 per 25.4mm
Tolérance Épaisseur (%):
±40

Product Details

Type:
Lens Array

Physical & Mechanical Properties

Épaisseur Centrale CT (mm):
2.20
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
11 x 11
Dimensions (mm):
279.4 x 279.4
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.88

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
2.16
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Distance Focale EFL (pouces):
0.085
Indice de Réfraction nd:
1.49

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Matrices de lentilles cylindriques conventionnelles
  • Utilisées comme diffuseurs à haute efficacité
  • L'axe cylindrique de chaque petite lentille est aligné sur la première dimension

 

Les Rangées Lenticulaires consistent en un réseau de lentilles cylindriques classiques qui divisent, focalisent et diffusent efficacement les rayons lumineux. La distance focale de chaque micro-lentille cylindrique est généralement de 3 à 5 fois sa largeur et son axe est aligné sur la première dimension spécifiée dans les dimensions du réseau. Les Rangées Lenticulaires sont idéales pour être utilisées comme diffuseurs à haute efficacité dans le cadre de courtes distances de travail, d'écrans de projection et de photographie stéréoscopique (3D).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer