Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1100nm, Diamètre 12,5mm, Filtre Dichroïque Passe-Haut

×
Stock #87-030 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€136,00
Qté 1-5
€136,00
Qté 6+
€108,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Front d'Onde Transmis:
λ/4

Product Details

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.05
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Réflexion (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
825 - 1045
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
Bande de Transmission (nm):
1135 - 1600
Tolérance de Coupure (%):
±2
Facteur Pente (%):
3.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
825 - 1600
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.825 - 1.6

Environmental & Durability Factors

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
  • Forte Longueur d'Onde de Coupure
  • Larges Gammes de Transmission et de Réflexion

Nos Filtres Passe-Haut Dichroïques TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec un angle d’incidence de 45°. La lumière rejetée est réfléchie à 90°, ce qui rend ces filtres parfaits dans les applications de fluorescence ou comme séparateurs spectraux. Ces filtres à traitement dur présentent une faible dépendance à la polarisation, de larges bandes spectrales et un substrat de précision de silice fondue. Les courbes de réflexion et de transmission sont disponibles pour faciliter l’intégration des Filtres Passe-Haut Dichroïques TECHSPEC® dans toute application.

Les traitements durs sont utilisés pour augmenter la durabilité de l'optique tout en maintenant sa performance. Celui-ci offre aux Filtres Dichroïques Passe-Haut TECHSPEC® une forte résitance à l'humidité, à la température et à l'abrasion tout en réduisant le risque de détérioration durant son maniement.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Informations Techniques

Type de Filtre Front d'Onde Transmis (RMS) Qualité de Surface Planéité de Surface (P-V) R(avg) T(avg)
Dichroïque HP λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroïque de Fluorescence 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroïque Passe-Haut λ/4 40-20 - > 97% > 85%
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer