Produit ajouté au panier

Objectif à distance focale de 12 mm, capteur de 1,1"

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

×
Stock #14-111 3-4 jours
×
Produits similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€950,00
Qté 1+
€950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
36.10
Diamètre Max. (mm):
42.0
Poids (g):
98.3

Optical Properties

Cercle Image Max. (mm):
17.60
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
60.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
60.5°
Distance Focale FL (mm):
12.00
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16
Distorsion (%):
-0.5
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
1.1"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteur de 1,1"
  • Taille compacte et faible poids
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1’’ ont été conçus pour des capteurs de caméra de format 1,1" avec un cercle d’image de 17 mm de diamètre. Leur conception f/2,8 permet d'obtenir des tailles petites et compactes, idéales pour les applications dans des espaces restreints. Ces objectifs sont légers et disponibles dans une gamme de distances focales de 8 mm à 50 mm. Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1’’ sont équipés d'une monture C standard avec iris verrouillable et blocage de focalisation pour l’intégration dans les applications de vision industrielle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer