Produit ajouté au panier

Objectif Nikon 10X MTI LE Plan BF

10X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

10X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

×
Stock #29-221 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€715,00
Qté 1+
€715,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
MUD00105
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Optical Properties

Grossisse-
ment:
10
Ouverture Numérique NA:
0.25
Profondeur de champ (μm):
4.23
Distance de Travail (mm):
13.0
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
60

Threading & Mounting

Filetage:
M25x 0.75

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ouverture numérique élevée
  • Longue distance de travail
  • Distance parfocale de 60 mm pour des images claires

Les Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à.l'Infini – Fond Clair sont conçus pour le système CFI60 de Nikon, un système optique propriétaire combinant l'optique à l'infini avec les performances supérieures du système optique CF.

 Avec une distance parfocale de 60 mm, ces objectifs offrent de longues distances de travail tout en conservant une ouverture numérique élevée et en produisant des images claires avec un contraste et une résolution élevés. Différentes options de grossissement sont disponibles, allant de 5X à 50X. Les Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à l'Infini – Fond Clair sont idéaux pour les applications de microscopie industrielle telles que la propreté technique, l'évaluation de la qualité de l'acier et la métallographie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer