Produit ajouté au panier

10X Objectif Nikon CFI Plan Fluor

See More by Nikon

10X Objective, Nikon CFI Plan Fluor, #88-379

×
Stock #88-379 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€900,00
Qté 1+
€900,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
MRH00105
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Champ de Vision (mm):
2.5
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
42.40
Diamètre Max. (mm):
30
Poids (g):
150.00

Optical Properties

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.64mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.88mm
Grossisse-
ment:
10X
Ouverture Numérique NA:
0.30
Distance de Travail (mm):
16.0
Numéro de Champ:
25
Parfocal Length (mm):
58.4
Liquide d'Immersion :
N/A

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage:
M25 x 0.75

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Permettent une observation par fluorescence à contraste élevé
  • Parfaits pour de nombreuses techniques de microscopie
  • Transmission élevée de l'UV à l'IR

Les Objectifs Nikon CFI Plan Fluor présentent une haute transmission de l'ultraviolet à l'infrarouge, avec une planéité exceptionnelle sur l'ensemble du champ de vision. Ce sont des objectifs polyvalents parfaits pour toute une variété de techniques de microscopie, notamment le fond clair, la fluorescence, la polarisation, ou la microscopie DIC. Ces objectifs de microscope sont adaptés à l'observation par fluorescence à contraste élevé ou pour des applications utilisant la photomicrographie. Les objectifs Nikon CFI Plan Fluor ont un filetage de montage M25 x 0,75. Les objectifs sont disponibles dans des grossissements allant de 4X à 60X. 

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer