Produit ajouté au panier

Loupe à Double Élément 10X

×
Stock #35-359 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,00
Qté 1-4
€36,00
Qté 5+
€34,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision (pouces):
1.25
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
1.00
Distance de Travail (pouces):
1.0

Physical & Mechanical Properties

Longueur (pouces):
5.00
Poids (g):
42.52

Optical Properties

Grossisse-
ment:
10X

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Haute puissance, ensemble compact
  • Système optique en verre à double élément
  • Idéal pour les applications critiques de visualisation
  • Poignée ergonimique

Combine haute puissance dans un ensemble très compact. Le système optique à double élément procure un large champ de vision. Idéal pour des applications critiques de visionnement, incluant l'inspection de surface de lentilles et composants optiques. Mesure 5" de long, pèse 1-½ oz. Poignée courbée pour assurer une bonne poigne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer