Produit ajouté au panier

Monture Miroir 1,0" à Inclinaison avec Miroir

1.0" Angle Mirror Mount with Mirror

×
Stock #33-504 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,00
Qté 1+
€124,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Résolution (pouces):
0.015
Angle d'Inclinaison (°):
15
Type of Mount:
1.0" Angle
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Mounting Plate Size (inches):
1.0 Sq.
Centerline Height (inches):
0.75
Pre-Mounted Mirror Size (mm):
22 x 22

Product Details

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square or Rectangular

Physical & Mechanical Properties

Poids (lbs):
0.1
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Angle d'Inclinaison (°):
15

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
3.0 - 25.4
Compatible Post:
¼-20

Additional Info

Remarque:
Fixed mirror included

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Surface de montage carrée de 1,0” ou 1,5”
  • Inclinaison précise possible grâce à deux vis d’ajustement de fine résolution (pas de 64)
  • Modèles avec miroir λ/4 prémonté disponibles
  • Options droites et à inclinaison disponibles

Les Petites Montures pour Miroirs sont disponibles avec une surface de montage carrée de 1,0" ou 1,5". Ces montures pour miroirs optiques sont équipées de deux vis de montage en acier inoxydable à résolution fine (64 pas) qui permettent d'incliner avec précision la surface de montage dans deux directions.Ces supports de miroirs optiques peuvent être montés sur la plupart des supports de tiges. Les Petites Montures pour Miroirs sont fabriquées en aluminium anodisé noir et chaque type a une option pour un miroir fixe inclus. Ces montures comportent des trous de montage de différentes tailles, notamment ¼-20 et 10-32.

#33-504
#33-504
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer