Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm UV-VIS Coated, UV Fused Silica Right Angle Prism

×
Stock #27-309 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€120,00
Qté 1-5
€120,00
Qté 6+
€96,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
UV-VIS (250-700nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
14.10
Longueur des Côtés (mm):
10.00
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Remarque:
Coating on Entrance/Exit Faces
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitements BBAR de l'UV au NIR
  • Idéaux pour les sources laser de faible puissance
  • Tailles allant de 5 à 25 mm

Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV Traités BBAR TECHSPEC® courbent la trajectoire d'une image ou redirigent la lumière à 90°. Dotés d'un traitement antireflets à large bande (BBAR) sur les surfaces d'entrée et de sortie, ces prismes offrent une meilleure efficacité de transmission que les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV non traités. Fabriqués à partir de silice fondue UV, ces prismes se caractérisent par une faible dilatation thermique et une excellente transmission dans les spectres UV, visible et infrarouge proche. Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV Traités BBAR TECHSPEC® sont idéaux pour une large gamme d'applications scientifiques et industrielles, y compris les appareils médicaux, l'inspection des semi-conducteurs et l'instrumentation à base de laser.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer