Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, NIR, Cube Séparateur Polarisant

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
Stock #49-870 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€293,00
Qté 1-5
€293,00
Qté 6+
€235,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1

Optical Properties

Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
Rapport d'Extinction:
500:1
Transmission Polarisation-P (%):
>90
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement visible et proche IR disponibles
  • Rapport d'extinction de 500:1
  • Traités AR pour une réflexion <0.5% par surface

Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® divisent la lumière à polarisation aléatoire en deux composantes orthogonales à polarisation linéaire. Ces séparateurs de faisceau offrent une transmission de plus de 90% pour la lumière p-polarisée et une réflexion efficace de plus de 99% pour la lumière s-polarisée, le long de la plage des longueurs d'onde choisie. Chaque séparateur se compose d'une paire de prismes à angle droit de haute précision et cimentés l'un à l'autre avec un traitement diélectrique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont dotés d'traitement antireflets (AR) sur chaque face du séparateur pour obtenir une réflexion inférieure à 0,5% par surface. Les séparateurs de faisceau sont proposés avec des traitements dans le visible et l'infrarouge proche. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer