Produit ajouté au panier

10mm Dia. x 20mm Distance Focale, Miroir Sphérique

×
Stock #46-232 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,50
Qté 1-49
€37,50
Qté 50+
€33,50
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
±2
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/4
Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.30
Distance Focale EFL (mm):
20.00
Radius of Curvature (mm):
40.00
Ouverture (f/#):
f/2
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement:
Metal
Surface Arrière:
Ground
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.30
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.31
Bords:
Ground
Rayon R (mm):
40.0
Type:
Spherical Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Revêtement en Aluminium
  • Excellents pour les Applications UV, du Visible et IR
  • Plusieurs Diamètres et Combinaisons f/# Disponibles

Les Miroirs Sphériques λ/4 comportent des surfaces arrière planes et des surfaces avant sphériques revêtues d'aluminium. Ces miroirs sont excellents pour les applications dans des gammes de longueur d'onde UV, visible et IR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer