Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique NIR non Traitée, 10 mm de dia., NA de 0,63

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
Stock #13-496 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Qté 1-5
€172,00
Qté 6+
€137,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
9
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.57
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.70 ±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
8.00 @ 780nm
Ouverture Numérique NA:
0.63
Distance Focale Arrière BFL (mm):
5.92
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
1.2λ
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
0.80
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
375 - 2100
Conjugate Distance:
Infinite
Puissance (Dioptres):
125.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Optimisées pour les applications dans le NIR
  • Versions non traitées ou traitées AR disponibles
  • Plusieurs longueurs d’onde de conception disponibles

Les Lentilles Asphériques pour l’IR Proche (NIR) TECHSPEC® sont optimisées pour éliminer l'aberration sphérique dans l’infrarouge proche. Fabriquées à partir de substrats S-LAH64 ou N-BK7 et polies par un procédé à commande numérique par ordinateur (CNC), ces lentilles asphériques atteignent des performances de haute précision dans le spectre NIR. Ces lentilles asphériques NIR ont des substrats non traités conçus pour 780 nm avec des options de traitement à 350-700 nm, 600-1050 nm ou 900-1700 nm. Les Lentilles Asphériques pour le Proche Infrarouge (NIR) TECHSPEC® sont disponibles avec des conceptions à faible ouverture numérique pour les applications nécessitant le maintien de la forme du faisceau ainsi que des conceptions à ouverture numérique élevée pour les applications de collecte de lumière. Pour des lentilles asphériques polies CNC sur mesure, veuillez nous contacter.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer